Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1D65AG7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1D65AG7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1D65AG7
Contactor, TeSys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, <=400V, 65A, 120V AC 60Hz coil, screw clamp terminals
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Grupa proizvoda TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1D
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 120 V AC 60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Snaga motora HP (UL / CSA) 40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
5 hp at 115 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
10 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for monofazne motors
20 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
20 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
50 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
Kompatibilnost LC1D
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
Prednja korica Sa
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
80 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 1000 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 640 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
900 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
110 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
260 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 1,5 mΩ - Ith 80 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 6 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,4 miliona ciklusa 80 A AC-1 pri Ue <= 440 V
1,45 miliona ciklusa 65 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,45 miliona ciklusa 65 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Tip upravljačkog kola AC pri 60 Hz
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):propad napona AC 60 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC 60 Hz
Udarna snaga u va 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 4…5 W at 60 Hz
Vreme uključenja/isključenja 4...19 ms otvaranje
12...26 ms zatvaranje
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h at 60 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 1 1…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 2 1…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 1 1…35 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 2 1…25 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 1 1…35 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak na zavrtanj 2 1…25 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 8 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 25…35 mm² šestougaona 4 mm
Kolo napajanja: 5 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 1…25 mm² šestougaona 4 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - sa odvijačem pozidiv broj 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - sa odvijačem pozidiv broj 2
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Šina
Ploča
Okruženje
Standardi EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 60947-4-1
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2
Sertifikacija proizvoda CCC
UL
CB Scheme
CSA
CE
UKCA
Marine
EAC
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (10 Gn za 11 ms)
Visina 122 mm
Širina 55 mm
Dubina 120 mm
Masa proizvoda 0,86 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 13,6 cm
Package 1 Length 15,3 cm
Package 1 Weight 943,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 9,887 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 67
Ugovorna garancija
Garancija 18 months