Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1E0910P7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1E0910P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1E0910P7
EasyPact TVS 3P kontaktor 400V 4KW AC3
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys
Grupa proizvoda Easy TeSys Control
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1E
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-3
AC-3e
AC-1
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 50/60 Hz
[ie] nazivna struja 9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
9 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
25 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
[Uc] control circuit voltage 230 V AC 50/60 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 2,2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
4 kW at 380...400 V
4 kW at 415 V
4 kW at 440 V
5,5 kW at 500 V
5,5 kW at 660...690 V
Raspored kontakata 3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 25 A (at 55 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 90 A at 440 V AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947-4-1
Nazivna prekidna moć 72 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 105 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
61 A 40 °C - 60 s for kolo napajanja
30 A 40 °C - 600 s for kolo napajanja
Pripadajući osigurač 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
20 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 2,5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 0,2 W AC-3
1,6 W AC-1
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV kalem nije povezan na kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
Mehanička trajnost 10000000 ciklusa
Električna trajnost 1400000 ciklusa AC-3
150000 ciklusa AC-1
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.85...1.1 Uc (-5…55 °C):u radu 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc (-5…55 °C):propad napona 50/60 Hz
Udarna snaga u va 95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 2…3 W for upravljačko kolo
Vreme uključenja/isključenja 12...22 ms pri zatvaranju
4...19 ms pri otvaranju
Maksimalni radni ciklus 1800 ciklusa/h pri <60 °C
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Kolo napajanja: 1,2 N.m
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO
Minimalni napon preklapanja 17 V for upravljačko kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for upravljačko kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for upravljačko kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri zatvaranju garantovano između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri isključenju garantovano između NC i NO kontakta
Nosači za montažu DIN šina
Ploča
Okruženje
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda CE
EAC
Ip stepen zaštite IP2x u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60068-2-30
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -20…70 °C na Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C radno
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (3 Gn, 5...300 Hz)
Udara kontaktor nije u radu (7 Gn za 11 ms)
Udara na kontaktor u radu (10 Gn za 11 ms)
Visina 74 mm
Širina 45 mm
Dubina 80 mm
Masa proizvoda 0,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,000 cm
Package 1 Width 7,500 cm
Package 1 Length 8,500 cm
Package 1 Weight 341,000 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 36
Package 2 Height 15,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 12,564 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 244