Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1E160M5 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1E160M5 fotografija – Schneider- sirotin
LC1E160M5
Contactor,Easy TeSys Control,LC1E,3P(3NO),AC-3/AC-3e,<=440V,160A/100A,220V AC coil,50Hz
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy TeSys
Grupa proizvoda Easy TeSys Control
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1E
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-3
AC-3e
AC-1
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 50/60 Hz
[ie] nazivna struja 160 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
100 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
200 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
Napon upravljačkog kola 220 V AC 50 Hz
Dopunske informacije
Snaga motora kw 45 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
75 kW at 380...400 V
80 kW at 415 V
80 kW at 440 V
90 kW at 500 V
100 kW at 660...690 V
Raspored kontakata 3 NO
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 200 A (at 40 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 1600 A at 440 V AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947-4-1
Nazivna prekidna moć 1280 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 1400 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
Pripadajući osigurač 10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
315 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 0,6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz for kolo napajanja
Snaga disipacije po polu 24 W AC-1
15 W AC-3
[ui] nazivni napon izolacije 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kategorija prenapona III
Stepen zaprljanosti 3
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV kalem nije povezan na kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
Mehanička trajnost 4000000 ciklusa
Električna trajnost 800000 ciklusa AC-3
250000 ciklusa AC-1
Tip upravljačkog kola AC pri 50 Hz
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.85...1.1 Uc (-5…55 °C):u radu 50 Hz
0.35...0.55 Uc (-5…55 °C):propad napona 50 Hz
Udarna snaga u va 300 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
300 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 22 VA 50 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
22 VA 60 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
Disipacija toplote 3…8 W for upravljačko kolo
Vreme uključenja/isključenja 20...50 ms pri zatvaranju
6...20 ms pri otvaranju
Maksimalni radni ciklus 1200 ciklusa/h pri <55 °C
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 10…120 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 10…120 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Moment pritezanja Kolo napajanja: 12 N.m
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Minimalni napon preklapanja 17 V for upravljačko kolo
Minimalna struja preklapanja 5 mA for upravljačko kolo
Otpornost izolacije > 10 MOhm for upravljačko kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri zatvaranju garantovano između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri isključenju garantovano između NC i NO kontakta
Nosači za montažu Ploča
DIN šina
Okruženje
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda EAC
CE
Ip stepen zaštite IP2x u skladu sa IEC 60529
Zaštitni tretman TH (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60068-2-30 test Db
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -20…70 °C na Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C radno
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (3 Gn, 5...300 Hz)
Udara kontaktor nije u radu (6 Gn za 11 ms)
Udara na kontaktor u radu (7 Gn za 11 ms)
Visina 158 mm
Širina 120 mm
Dubina 132 mm
Masa proizvoda 2,3 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 18,000 cm
Package 1 Width 17,000 cm
Package 1 Length 21,000 cm
Package 1 Weight 2,406 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 24
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 70,744 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1501