Snaga motora kw
|
5,5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
11 kW at 380...400 V
11 kW at 415 V
11 kW at 440 V
15 kW at 500 V
15 kW at 660...690 V
|
Raspored kontakata
|
3 NO
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
36 A (at 55 °C)
|
Irms nazivna moć uključenja
|
250 A at 440 V AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947-4-1
|
Nazivna prekidna moć
|
200 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
240 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
120 A 40 °C - 60 s for kolo napajanja
50 A 40 °C - 600 s for kolo napajanja
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for upravljačko kolo conforming to IEC 60947-5-1
40 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
|
Prosečna impedansa
|
2,5 mΩ - Ith 36 A 50 Hz for kolo napajanja
|
Snaga disipacije po polu
|
1,6 W AC-3
3,2 W AC-1
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV kalem nije povezan na kolo napajanja u skladu sa IEC 60947
|
Mehanička trajnost
|
10000000 ciklusa
|
Električna trajnost
|
1200000 ciklusa AC-3
350000 ciklusa AC-1
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
0.85...1.1 Uc -5…55 °C u radu 50/60 Hz
0.3...0.6 Uc -5…55 °C propad napona 50/60 Hz
|
Udarna snaga u va
|
95 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
95 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
8,3 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
8,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Disipacija toplote
|
2…3 W for upravljačko kolo
|
Vreme uključenja/isključenja
|
12...22 ms pri zatvaranju
4...19 ms pri otvaranju
|
Maksimalni radni ciklus
|
1800 ciklusa/h pri <60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 1…6 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 1…4 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 1,5 N.m
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for upravljačko kolo
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for upravljačko kolo
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for upravljačko kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri zatvaranju garantovano između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri isključenju garantovano između NC i NO kontakta
|
Nosači za montažu
|
DIN šina
Ploča
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
EAC
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP2x u skladu sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60068-2-30 test Db
|
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
-20…70 °C na Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C radno
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
3000 m bez smanjenja karakteristika
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije kontaktor nije u radu (1.5 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (3 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (10 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (6 Gn za 11 ms)
|
Visina
|
74 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
85 mm
|
Masa proizvoda
|
0,36 kg
|