|
|
|
LC1E3810P7
Contactor,EasyPact TVS,3P(3NO),AC-3,<=440V,38A,230V AC coil,1NO auxiliary contact
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys
|
Grupa proizvoda
|
Easy TeSys Control
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor
|
Kratko ime uređaja
|
LC1E
|
Dopunske informacije
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 2,1 N.m
|
Okruženje
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
-20…70 °C na Uc
-60…80 °C storage
-5…55 °C radno
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,500 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
458,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
11,364 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
384
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
189,824 kg
|
Održivost ponude
|
|