|
|
|
LC1F1504
TeSys F kontaktor - 4P(4 NO) - AC-1 - <= 440 V 250 A - bez kalema
|
|
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ДЕЦ 31, 2024
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Ime proizvoda
|
TeSys F
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor
|
Kratko ime uređaja
|
LC1F
|
Primena kontaktora
|
Rezistivno opterećenje
|
Kategorija upotrebe
|
AC-1
|
Broj polova
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
[ue] nazivni napon
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[ie] nazivna radna struja
|
250 A 40 °C) pri <= 440 V AC-1
|
Dopunske informacije
Napon upravljačkog kola
|
24...575 V AC 40...400 Hz sa LX1/LX9 coil
24...460 V DC sa LX4 kalemom
100...250 V AC 50/60 Hz sa LXE kalemom
100...380 V DC sa LXE kalemom
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
250 A (at 40 °C)
|
Irms nazivna moć uključenja
|
1500 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Nazivna prekidna moć
|
1200 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
|
Pripadajući osigurač
|
250 A gG at <= 440 V
|
Prosečna impedansa
|
0,35 mΩ - Ith 250 A 50 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
|
Snaga disipacije po polu
|
22 W AC-1
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.85...1.1 Uc AC 40...400 Hz sa LX1/LX9 coil
Propad napona: 0.2...0.55 Uc AC 40...400 Hz sa LX1/LX9 coil
U radu: 0.85...1.1 Uc DC sa LX4 kalemom
Propad napona: 0.15...0.2 Uc DC sa LX4 kalemom
U radu: 85...275 V AC 50/60 Hz sa LXE kalemom
Propad napona: 0...60 V AC 50/60 Hz sa LXE kalemom
U radu: 85...418 V DC sa LXE kalemom
Propad napona: 0...45 V DC sa LXE kalemom
|
Disipacija toplote
|
5,9…7,2 W
2,2…2,5 W
|
Vreme uključenja/isključenja
|
35 ms zatvaranje za sa LX1/LX9 coil
130 ms otvaranje za sa LX1/LX9 coil
30...40 ms zatvaranje za sa LX4 kalemom
30...50 ms otvaranje za sa LX4 kalemom
40...80 ms zatvaranje za sa LXE kalemom
6...54 ms otvaranje za sa LXE kalemom
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
Standardi
|
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
ABS
CSA
BV
CB
RINA
RMRoS
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
UKCA
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 120 mm² - poprečni presek sabirnice: 25 x 3 mm
Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 120 mm²
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi)
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1,0 kabl(ovi) 0,2…2,5 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1,0 kabl(ovi) 0,25…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1,0 kabl(ovi) 0,2…2,5 mm²jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
Kolo napajanja: 18 N.m
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Upravljačko kolo: 0,6 N.m
|
Mehanička trajnost
|
10 miliona ciklusa
|
Udarna snaga u va
|
690…855 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)sa LX1/LX9 coil
543…665 VA (at 20 °C)sa LX4 kalemom
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)sa LXE kalemom
270…320 VA (at 20 °C)sa LXE kalemom
|
Snaga držanja u va
|
6,6…8,1 VA, 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)sa LX1/LX9 coil
3,94…4,83 VA (at 20 °C)sa LX4 kalemom
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)sa LXE kalemom
2,5…4,0 VA (at 20 °C)sa LXE kalemom
|
Maksimalni radni ciklus
|
2400 ciklusa/h pri <55 °C
|
Kompatibilnost
|
LC1F
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
|
Zaštitni tretman
|
TH
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-40…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
60…70 °C na Uc
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
3000 m bez smanjenja karakteristika
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije na kontaktor u radu: 6 Gn, 5...300 Hz
Udara kontaktor nije u radu: 9 Gn za 1/2 sinusnog talasa (11 ms)
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 1/2 sinusnog talasa (11 ms)
|
Visina
|
170 mm
|
Širina
|
200,5 mm
|
Dubina
|
171 mm
|
Masa proizvoda
|
3,83 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
22,000 cm
|
Package 1 Width
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
27,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,270 kg
|
Unit Type of Package 2
|
P06
|
Number of Units in Package 2
|
18
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
85,360 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|