Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1F1504P7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1F1504P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1F1504P7
TeSys F kontaktor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 250 A - kalem 230 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys F
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1F
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Napon upravljačkog kola 230 V AC 40...400 Hz
[ie] nazivna struja 250 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 250 A (at 40 °C)
Nazivna prekidna moć 1200 A conforming to IEC 60947-4-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač 160 A aM at <= 440 V
250 A gG at <= 440 V
Prosečna impedansa 0,35 mΩ - Ith 250 A 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu 22 W AC-1
Kategorija prenapona III
Power pole contact composition 4 NO
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Udarna snaga u VA 770 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u VA 8,1 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maksimalni radni ciklus 2400 ciklusa/h pri <55 °C
Vreme uključenja/isključenja 35 ms zatvaranje (na Uc)
130 ms otvaranje (na Uc)
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 25 x 3 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 120 mm²
Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 120 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 18 N.m
Nosači za montažu Ploča
Disipacija toplote 5,9…7,2 W
Standardi IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Sertifikacija proizvoda LROS (Lloyds register of shipping)
RMRoS
CCC
DNV
CB
RINA
UL
ABS
BV
UKCA
Kompatibilnost LC1F
Tip upravljačkog kola AC pri 40...400 Hz
Okruženje
Ip stepen zaštite IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH
Temperatura okoline za rad uređaja -40…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja 60…70 °C na Uc
Visina 170 mm
Širina 200,5 mm
Dubina 171 mm
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Masa proizvoda 3,83 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20 cm
Package 1 Width 18,5 cm
Package 1 Length 22,5 cm
Package 1 Weight 4,767 kg
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 2
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,896 kg
Održivost ponude
SCIP broj Fd9a8828-e2ec-48b0-8cbe-cb8a9fd887e0
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1134
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci