Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1F1854P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1F1854P7
TeSys F kontaktor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 275 A - kalem 230 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys F
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1F
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon <= 460 V DC
<= 690 V AC 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola 230 V AC 40...400 Hz
[ie] nazivna struja 275 A (at <40 °C) at <= 440 V AC-1
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 275 A (at 40 °C)
Nazivna prekidna moć 1480 A conforming to IEC 60947-4-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač 200 A aM at <= 440 V
315 A gG at <= 440 V
Prosečna impedansa 0,33 mΩ - Ith 275 A 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu 12 W AC-3
25 W AC-1
Kategorija prenapona III
Power pole contact composition 4 NO
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.2...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Udarna snaga u VA 1070 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u VA 9,9 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maksimalni radni ciklus 2400 ciklusa/h pri <55 °C
Vreme uključenja/isključenja 35 ms zatvaranje (na Uc)
130 ms otvaranje (na Uc)
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 25 x 3 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 150 mm²
Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 150 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 18 N.m
Nosači za montažu Ploča
Disipacija toplote 8…9,8 W
Standardi EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
UL
CB
CCC
RINA
BV
RMRoS
UKCA
Kompatibilnost LC1F
Tip upravljačkog kola AC pri 40...400 Hz
Okruženje
Ip stepen zaštite IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…70 °C
Visina 174 mm
Širina 208,5 mm
Dubina 181 mm
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Masa proizvoda 5,45 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 21,5 cm
Package 1 Width 19,5 cm
Package 1 Length 26,0 cm
Package 1 Weight 5,825 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC Da
Ugovorna garancija
Garancija 18 months