[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
350 A (at 40 °C)
|
Nazivna prekidna moć
|
2120 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Pripadajući osigurač
|
315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
|
Prosečna impedansa
|
0,3 mΩ - Ith 350 A 50 Hz
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
|
Snaga disipacije po polu
|
37 W AC-1
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.15...0.2 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Mehanička trajnost
|
10 miliona ciklusa
|
Udarna snaga u VA
|
650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Snaga držanja u VA
|
10 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
|
Maksimalni radni ciklus
|
2400 ciklusa/h pri <55 °C
|
Vreme uključenja/isključenja
|
40...65 ms zatvaranje
100...170 ms otvaranje
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 32 x 4 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 240 mm²
Kolo napajanja: priključak 1 kabl(ovi) 240 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 35 N.m
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
Disipacija toplote
|
8 W
|
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
RMRoS
CB
RINA
BV
DNV
UKCA
|
Kompatibilnost
|
LC1F
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 40...400 Hz
|