Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1F3304P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1F3304P7
TeSys F kontaktor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 400 A - kalem 230 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys F
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1F
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Napon upravljačkog kola 230 V AC 40...400 Hz
[ie] nazivna struja 400 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A (at 40 °C)
Nazivna prekidna moć 2640 A conforming to IEC 60947-4-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 2650 A 40 °C - 10 s
1800 A 40 °C - 30 s
1300 A 40 °C - 1 min
900 A 40 °C - 3 min
750 A 40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Prosečna impedansa 0,28 mΩ - Ith 400 A 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu 44 W AC-1
Kategorija prenapona III
Power pole contact composition 4 NO
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.35...0.55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Udarna snaga u VA 650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u VA 10 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maksimalni radni ciklus 2400 ciklusa/h pri <55 °C
Vreme uključenja/isključenja 40...65 ms zatvaranje
100...170 ms otvaranje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 240 mm²
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 30 x 5 mm
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 35 N.m
Nosači za montažu Ploča
Disipacija toplote 8 W
Standardi IEC 60947-1
EN 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda ABS
CCC
BV
RINA
UL
CB
RMRoS
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
Kompatibilnost LC1F
Tip upravljačkog kola AC pri 40...400 Hz
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…70 °C
Visina 206 mm
Širina 261 mm
Dubina 219 mm
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Masa proizvoda 9,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25 cm
Package 1 Width 24 cm
Package 1 Length 32 cm
Package 1 Weight 10,868 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 75 cm
Package 2 Width 60 cm
Package 2 Length 80 cm
Package 2 Weight 118,5 kg
Održivost ponude
Status održive ponude Green Premium proizvod
Propis REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva У складу са изузецима
Bez žive Da
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da
Izjava o zaštiti okoliša
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Ugovorna garancija
Garancija 18 months