Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1F330BD |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1F330BD fotografija – Schneider- sirotin
LC1F330BD
TeSys F kontaktor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 330 A - kalem 24 V DC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys F
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1F
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Upravljanje motorom
Kategorija upotrebe AC-3
AC-1
AC-4
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Napon upravljačkog kola 24 V DC
[ie] nazivna struja 400 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
330 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 400 A (at 40 °C)
Nazivna prekidna moć 2640 A conforming to IEC 60947-4-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 2650 A 40 °C - 10 s
1800 A 40 °C - 30 s
1300 A 40 °C - 1 min
900 A 40 °C - 3 min
750 A 40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač 400 A aM at <= 440 V
500 A gG at <= 440 V
Prosečna impedansa 0,28 mΩ - Ith 400 A 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu 44 W AC-1
31 W AC-3
Kategorija prenapona III
Power pole contact composition 3 NO
Snaga motora kw 160 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
180 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
220 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 55 °C)
Propad napona: 0.15...0.2 Uc 55 °C)
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Udarna snaga u w 750 W 20 °C)
Snaga držanja u w 5 W pri 20 °C
Maksimalni radni ciklus 2400 ciklusa/h pri <55 °C
Vreme uključenja/isključenja 40...50 ms zatvaranje
40...65 ms otvaranje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 kabl(ovi) 240 mm²
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 30 x 5 mm
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 35 N.m
Nosači za montažu Ploča
Disipacija toplote 5 W
Motor power range 55…100 kW pri 200…240 V trofazne
110…220 kW pri 480…500 V trofazne
110…220 kW pri 380…440 V trofazne
Tip motornog pokretača Kontaktor za direktno puštanje u rad
Napon kalema kontaktora 24 V DC standardno
Standardi IEC 60947-1
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
Sertifikacija proizvoda RINA
UL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
ABS
CSA
CB
RMRoS
BV
UKCA
Kompatibilnost LC1F
Tip upravljačkog kola DC standardno
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…70 °C
Visina 206 mm
Širina 213 mm
Dubina 219 mm
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Masa proizvoda 8,6 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 25,65 cm
Package 1 Width 24,89 cm
Package 1 Length 30,48 cm
Package 1 Weight 9,25 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 77 cm
Package 2 Width 80 cm
Package 2 Length 60 cm
Package 2 Weight 101,9 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 2196
Ugovorna garancija
Garancija 18 months