Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1F5004P7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1F5004P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1F5004P7
TeSys F kontaktor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 700 A - kalem 230 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys F
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1F
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Napon upravljačkog kola 230 V AC 40...400 Hz
[ie] nazivna struja 700 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 700 A (at 40 °C)
Nazivna prekidna moć 4000 A conforming to IEC 60947-4-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 4200 A 40 °C - 10 s
3200 A 40 °C - 30 s
2400 A 40 °C - 1 min
1500 A 40 °C - 3 min
1200 A 40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač 500 A aM at <= 440 V
800 A gG at <= 440 V
Prosečna impedansa 0,18 mΩ - Ith 700 A 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu 88 W AC-1
Kategorija prenapona III
Power pole contact composition 4 NO
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Udarna snaga u VA 1100 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u VA 18 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maksimalni radni ciklus 2400 ciklusa/h pri <55 °C
Vreme uključenja/isključenja 40...65 ms zatvaranje
100...170 ms otvaranje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 40 x 5 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 2 kabl(ovi) 240 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 35 N.m
Nosači za montažu Ploča
Disipacija toplote 18 W
Standardi EN 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda DNV
CB
ABS
UL
RMRoS
CCC
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
UKCA
Kompatibilnost LC1F
Tip upravljačkog kola AC pri 40...400 Hz
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…70 °C
Visina 238 mm
Širina 288 mm
Dubina 232 mm
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Masa proizvoda 12,95 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 27,000 cm
Package 1 Width 30,000 cm
Package 1 Length 33,000 cm
Package 1 Weight 14,057 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 8
Package 2 Height 75,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 120,956 kg
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 6531
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci