Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1F6304P7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1F6304P7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1F6304P7
TeSys F kontaktor - 4P (4 NO) - AC-1 - <= 440 V 1000 A - kalem 230 V AC
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys F
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1F
Primena kontaktora Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
Broj polova 4P
[ue] nazivni napon <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Napon upravljačkog kola 230 V AC 40...400 Hz
[ie] nazivna struja 1000 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 1000 A (at 40 °C)
1250 A
Nazivna prekidna moć 5040 A conforming to IEC 60947-4-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
Pripadajući osigurač 1000 A gG at <= 440 V
630 A aM at <= 440 V
Prosečna impedansa 0,12 mΩ - Ith 1000 A 50 Hz
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
1500 V u skladu sa VDE 0110 grupa C
Snaga disipacije po polu 120 W AC-1
Kategorija prenapona III
Power pole contact composition 4 NO
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Propad napona: 0.25...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Mehanička trajnost 5 miliona ciklusa
Udarna snaga u VA 1650 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Snaga držanja u VA 22 VA, 40...400 Hz 0,9 20 °C)
Maksimalni radni ciklus 1200 ciklusa/h pri <55 °C
Vreme uključenja/isključenja 40...80 ms zatvaranje
100...200 ms otvaranje
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: sabirnica 2 kabl(ovi) - poprečni presek sabirnice: 60 x 5 mm
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,2 N.m
Kolo napajanja: 58 N.m
Nosači za montažu Ploča
Disipacija toplote 20 W
Standardi EN 60947-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
Sertifikacija proizvoda CCC
ABS
UL
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
CB
RMRoS
RINA
BV
UKCA
Kompatibilnost LC1F
Tip upravljačkog kola AC pri 40...400 Hz
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP20 prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TH
Temperatura okoline za rad uređaja -5…55 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…70 °C
Visina 304 mm
Širina 389 mm
Dubina 255 mm
Nadmorska visina za rad uređaja 3000 m bez smanjenja karakteristika
Masa proizvoda 21,5 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 29,0 cm
Package 1 Width 34,0 cm
Package 1 Length 43,0 cm
Package 1 Weight 21,6 kg
Unit Type of Package 2 P06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 77,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 60,0 cm
Package 2 Weight 94,9 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
WEEE Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 10885
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci