|
|
|
LC1G185KUEN
Kontaktor velike snage, TeSys Giga, 3P (3NO), AC-3 <=440V 185A, standardna verzija, 100…250V AC/DC kalem širokog opsega
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
TeSys
|
Grupa proizvoda
|
TeSys Giga
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor
|
Kratko ime uređaja
|
LC1G
|
Primena kontaktora
|
Power switching
Upravljanje motorom
|
Kategorija upotrebe
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
DC-1
DC-3
DC-5
|
Broj polova
|
3P
|
[ue] nazivni napon
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[ie] nazivna struja
|
305 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
185 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
|
Napon upravljačkog kola
|
100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Propad napona: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
|
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
305 A (at 40 °C)
|
Nazivna prekidna moć
|
1610 A at 440 V
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
1,5 kA - 10 s
0,92 kA - 30 s
0,74 kA - 1 min
0,5 kA - 3 min
0,4 kA - 10 min
|
Pripadajući osigurač
|
200 A aM at <= 440 V for motor
160 A aM at <= 690 V for motor
315 A gG at <= 690 V
|
Prosečna impedansa
|
0,00017 Ω
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
1000 V
|
Snaga disipacije po polu
|
20 W AC-1 - Ith 305 A
6 W AC-3 - Ith 185 A
|
Kompatibilnost
|
LC1G
|
Raspored kontakata
|
3 NO
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Snaga motora kw
|
55 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
90 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
110 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
90 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
90 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
100 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
110 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
110 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Snaga motora hp
|
50 hp at 200/208 V 60 Hz
60 hp at 230/240 V 60 Hz
125 hp at 460/480 V 60 Hz
150 hp at 575/600 V 60 Hz
|
Irms nazivna moć uključenja
|
2310 A at 440 V
|
Tehnologija kalema
|
Ugrađeno ograničenje u oba smera
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 400000 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
8 miliona ciklusa
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
540 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
380 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
12,4 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
7,8 W
|
Vreme uključenja/isključenja
|
40...70 ms zatvaranje
15...50 ms otvaranje
|
Maksimalni radni ciklus
|
600 ciklusa/h AC-3
600 ciklusa/h AC-3e
300 ciklusa/h AC-1
150 ciklusa/h AC-4
|
Povezivanje - priključci
|
Kolo napajanja: sabirnica 2 - busbar cross section: 25 x 6 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 185 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Upravljačko kolo: pritiskom 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični višežični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: pritiskom 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: pritiskom 2 0,5…1,0 mm² sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: pritiskom 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični višežični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: pritiskom 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
|
Povezivanje
|
35 mm
|
Nosači za montažu
|
Ploča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
|
Sertifikacija proizvoda
|
CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Moment pritezanja
|
18 N.m
|
Visina
|
193 mm
|
Širina
|
108 mm
|
Dubina
|
193 mm
|
Masa proizvoda
|
3,6 kg
|
Okruženje
Ip stepen zaštite
|
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…60 °C
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibracije 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Udara 10 gn 11 ms contactor open
Udara 15 gn 11 ms contactor closed
|
Boja
|
Tamnosiva
|
Zaštitni tretman
|
TH
|
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
-40…70 °C na Uc
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
25,500 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
32,000 cm
|
Package 1 Weight
|
4,519 kg
|
Unit Type of Package 2
|
S06
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
75,000 cm
|
Package 2 Width
|
60,000 cm
|
Package 2 Length
|
80,000 cm
|
Package 2 Weight
|
68,454 kg
|
Održivost ponude
|
|