Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1G500KUEN |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1G500KUEN fotografija – Schneider- sirotin
LC1G500KUEN
Kontaktor velike snage, TeSys Giga, 3P (3NO), AC-3 <=440V 500A, standardna verzija, 100…250V AC/DC kalem širokog opsega
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Grupa proizvoda TeSys Giga
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1G
Primena kontaktora Power switching
Upravljanje motorom
Kategorija upotrebe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
AC-5A
AC-5B
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
DC-1
DC-3
DC-5
Broj polova 3P
[ue] nazivni napon <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[ie] nazivna struja 700 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
500 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
Napon upravljačkog kola 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.8 Uc Min...1.1 Uc Max (at <60 °C)
Propad napona: 0.1 Uc Max...0.45 Uc Min (at <60 °C)
Dopunske informacije
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Kategorija prenapona III
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 700 A (at 40 °C)
Nazivna prekidna moć 4600 A at 440 V
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 4,0 kA - 10 s
2,8 kA - 30 s
2,2 kA - 1 min
1,5 kA - 3 min
1,2 kA - 10 min
Pripadajući osigurač 500 A aM at <= 440 V for motor
400 A aM at <= 690 V for motor
800 A gG at <= 690 V
Prosečna impedansa 0,00008 Ω
[ui] nazivni napon izolacije 1000 V
Snaga disipacije po polu 40 W AC-1 - Ith 700 A
20 W AC-3 - Ith 500 A
Kompatibilnost LC1G
Raspored kontakata 3 NO
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
Snaga motora kw 147 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
250 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
280 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
315 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
355 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
335 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
160 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
315 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
355 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
355 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
335 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
150 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
250 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-4)
295 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-4)
295 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-4)
355 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-4)
280 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Snaga motora hp 150 hp at 200/208 V 60 Hz
200 hp at 230/240 V 60 Hz
400 hp at 460/480 V 60 Hz
450 hp at 575/600 V 60 Hz
Irms nazivna moć uključenja 5090 A at 440 V
Tehnologija kalema Ugrađeno ograničenje u oba smera
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 400000 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 3000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 8 miliona ciklusa
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 750 VA
Inrush power in W (DC) 660 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 15,5 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 9,3 W
Vreme uključenja/isključenja 40...70 ms zatvaranje
15...50 ms otvaranje
Maksimalni radni ciklus 600 ciklusa/h AC-3
600 ciklusa/h AC-3e
300 ciklusa/h AC-1
150 ciklusa/h AC-4
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: sabirnica 2 - busbar cross section: 32 x 10 mm
Kolo napajanja: prstenaste stopice 1 185 mm²
Kolo napajanja: povezivanje na zavrtanj
Upravljačko kolo: pritiskom 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični višežični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: pritiskom 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: pritiskom 2 0,5…1,0 mm² sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: pritiskom 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični višežični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: pritiskom 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Povezivanje 45 mm
Nosači za montažu Ploča
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
UL 60335-2-40:Annex JJ
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
cULus
EAC
CE
UKCA
EU-RO-MR by DNV-GL
Moment pritezanja 35 N.m
Visina 225 mm
Širina 140 mm
Dubina 226 mm
Masa proizvoda 7,5 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa IEC 60529
IP2x prednja strana sa poklopcima u skladu sa VDE 0106
Temperatura okoline za rad uređaja -25…60 °C
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Mehanička robusnost Vibracije 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibracije 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Udara 10 gn 11 ms contactor open
Udara 15 gn 11 ms contactor closed
Boja Tamnosiva
Zaštitni tretman TH
Dopustiva temperatura u okolini uređaja -40…70 °C na Uc
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 30,000 cm
Package 1 Width 22,500 cm
Package 1 Length 37,500 cm
Package 1 Weight 8,400 kg
Unit Type of Package 2 S06
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 105,000 cm
Package 2 Width 60,000 cm
Package 2 Length 80,000 cm
Package 2 Weight 46,000 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
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
Bez PVC-a Da
Performanse sadržaja halogena Proizvod plastičnih delova bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1672