Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC1K0610L7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC1K0610L7 fotografija – Schneider- sirotin
LC1K0610L7
Kontaktor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,440V 6A, aux. 1NO, 200...208V AC kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor
Kratko ime uređaja LC1K
Primena uređaja Upravljanje
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Dopunske informacije
Kategorija upotrebe AC-3
AC-3e
AC-4
Broj polova 3P
Sastav kontakta strujnog pola 3 NO
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalno kolo: <= 690 V AC <= 400 Hz
[ie] nazivna struja 6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola 200...208 V AC 50/60 Hz
Snaga motora kw 1,5 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW pri 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW pri 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-4
3 kW pri 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
Kategorija prenapona III
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 20 A (at 60 °C) for kolo napajanja
10 A (at 50 °C) for signalno kolo
Irms nazivna moć uključenja 110 A AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947
110 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 90 A 50 °C - 1 s for kolo napajanja
85 A 50 °C - 5 s for kolo napajanja
80 A 50 °C - 10 s for kolo napajanja
60 A 50 °C - 30 s for kolo napajanja
45 A 50 °C - 1 min for kolo napajanja
40 A 50 °C - 3 min for kolo napajanja
20 A 50 °C - >= 15 min for kolo napajanja
80 A - 1 s for signalno kolo
90 A - 500 ms for signalno kolo
110 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 25 A gG at <= 440 V for kolo napajanja
25 A aM for kolo napajanja
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947
10 A gG for signalno kolo conforming to VDE 0660
Prosečna impedansa 3 mΩ - Ith 20 A 50 Hz for kolo napajanja
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL 508
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
Signalno kolo: 600 V u skladu sa UL 508
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Signalno kolo: 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Udarna snaga u va 30 VA (at 20 °C)
Snaga držanja u va 4,5 VA (at 20 °C)
Disipacija toplote 1,3 W
Ograničenje napona upravljačkog kola U radu: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Propad napona: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h
Tip pomoćnog kontakta Tip trenutno 1 NO
Frekvencija signalnog kola <= 400 Hz
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Nosači za montažu Šina
Ploča
Moment pritezanja 0,8…1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi Philips No 2
0,8…1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi matica Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi pozidiv broj 2
Vreme uključenja/isključenja 10...20 ms isključenje kalema i otvaranje NO
10...20 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Udaljenost nepreklapanja 0,5 mm
Mehanička trajnost 10 miliona ciklusa
Električna trajnost 1,3 miliona ciklusa 6 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,3 miliona ciklusa 6 A AC-3e pri Ue <= 440 V
0,05 miliona ciklusa 36 A AC-4 pri Ue <= 440 V
Mehanička robusnost Udara na kontaktor u radu, po X osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu, po Y osi: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu, po Z osi: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po X osi: 6 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po Y osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po Z osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na kontaktor koji nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Visina 58 mm
Širina 45 mm
Dubina 57 mm
Masa proizvoda 0,18 kg
Okruženje
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
Sertifikacija proizvoda CB Scheme
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Ip stepen zaštite IP2x u skladu sa VDE 0106
Zaštitni tretman TC u skladu sa IEC 60068
TC u skladu sa DIN 50016
Temperatura okoline za skladištenje -50…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 2000 m bez smanjenja karakteristika
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-101
Zahtev 2 u skladu sa NF F 16-102
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 4,8 cm
Package 1 Length 6,5 cm
Package 1 Weight 179,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Održivo pakovanje Da
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
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 51
Ugovorna garancija
Garancija 18 months