Kategorija upotrebe
|
AC-3
AC-3e
|
Broj polova
|
3P
|
Sastav kontakta strujnog pola
|
3 NO
|
[ue] nazivni napon
|
Kolo napajanja: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalno kolo: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
16 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
16 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz
|
Napon upravljačkog kola
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Snaga motora kw
|
4 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
7,5 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri 690 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW pri 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3e
7,5 kW pri 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3e
5,5 kW pri 440 V AC 50/60 Hz AC-3e
4 kW pri 690 V AC 50/60 Hz AC-3e
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
20 A (at 60 °C) for kolo napajanja
10 A (at 50 °C) for signalno kolo
|
Irms nazivna moć uključenja
|
160 A AC for kolo napajanja conforming to IEC 60947
110 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947
|
Nazivna prekidna moć
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
115 A 50 °C - 1 s for kolo napajanja
105 A 50 °C - 5 s for kolo napajanja
100 A 50 °C - 10 s for kolo napajanja
75 A 50 °C - 30 s for kolo napajanja
55 A 50 °C - 1 min for kolo napajanja
50 A 50 °C - 3 min for kolo napajanja
25 A 50 °C - >= 15 min for kolo napajanja
80 A - 1 s for signalno kolo
90 A - 500 ms for signalno kolo
110 A - 100 ms for signalno kolo
|
Pripadajući osigurač
|
25 A gG at <= 440 V for kolo napajanja
25 A aM for kolo napajanja
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947
10 A gG for signalno kolo conforming to VDE 0660
|
Prosečna impedansa
|
3 mΩ - Ith 20 A 50 Hz for kolo napajanja
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa UL 508
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-5-1
Signalno kolo: 600 V u skladu sa UL 508
Kolo napajanja: 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Signalno kolo: 600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for signalno kolo
|
Udarna snaga u va
|
30 VA (at 20 °C)
|
Snaga držanja u va
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Disipacija toplote
|
1,3 W
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
U radu: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Propad napona: >= 0.20 Uc (at <50 °C)
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 0,34…2,5 mm²fleksibilni sa
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…4 mm²jednožični
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,75…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 0,34…1,5 mm²fleksibilni sa
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip trenutno 1 NO
|
Frekvencija signalnog kola
|
<= 400 Hz
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for signalno kolo
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for signalno kolo
|
Nosači za montažu
|
Ploča
Šina
|
Moment pritezanja
|
0,8…1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi Philips No 2
0,8…1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi matica Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - na vijčani priključni blokovi pozidiv broj 2
|
Vreme uključenja/isključenja
|
10...20 ms isključenje kalema i otvaranje NO
10...20 ms uključenje kalema i zatvaranje NO
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Udaljenost nepreklapanja
|
0,5 mm
|
Mehanička trajnost
|
10 miliona ciklusa
|
Električna trajnost
|
1,3 miliona ciklusa 16 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,3 miliona ciklusa 16 A AC-3e pri Ue <= 440 V
|
Mehanička robusnost
|
Udara na kontaktor u radu, po X osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu, po Y osi: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor u radu, po Z osi: 15 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po X osi: 6 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po Y osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Udara na kontaktor koji nije u radu, po Z osi: 10 Gn za 11 ms u skladu sa IEC 60068-2-27
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
Vibracije na kontaktor koji nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz u skladu sa IEC 60068-2-6
|
Visina
|
58 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Dubina
|
57 mm
|
Masa proizvoda
|
0,18 kg
|