Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC2D09KUE |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC2D09KUE fotografija – Schneider- sirotin
LC2D09KUE
TeSys D kontaktor za promenu smera-3P-<=440V-9 A AC-3-100...250V AC/DC kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Ime proizvoda Tesys Deca green
TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor za promenu smera
Kratko ime uređaja LC2D
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
AC-3
AC-3e
Prezentacija uređaja Prefabrikovan sa promenom redosleda faza
Broj polova 3P
Power pole contact composition 3 NO
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
[ie] nazivna struja 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
Snaga motora kw 2,2 kW at 220...230 V AC 50 Hz
4 kW at 380...400 V AC 50 Hz
4 kW at 415 V AC 50 Hz
4 kW at 440 V AC 50 Hz
5,5 kW at 500 V AC 50 Hz
5,5 kW at 660...690 V AC 50 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 0,33 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
1 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
2 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
2 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
5 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
7,5 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz AC/DC elektronika
DC AC/DC elektronika
Napon upravljačkog kola 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Kategorija prenapona III
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
25 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
Nazivna prekidna moć 250 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 105 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
210 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
30 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
61 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
20 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 2,5 mΩ - Ith 25 A 50 Hz for kolo napajanja
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Električna trajnost 2,4 miliona ciklusa 8 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,6 miliona ciklusa 25 A AC-1 pri Ue <= 440 V
2,4 miliona ciklusa 8 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Snaga disipacije po polu 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
0,2 W AC-3e
Front cover Sa
Tip blokade Mehanička
Nosači za montažu Ploča
Šina
Standardi EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
Sertifikacije proizvoda CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
Povezivanje - priključci Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Moment pritezanja Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Vreme uključenja/isključenja 45...55 ms zatvaranje
20...90 ms otvaranje
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 15 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h pri <60 °C
Dopunske informacije
Tehnologija kalema Ugrađeno ograničenje u oba smera
Ograničenje napona upravljačkog kola <= 0.1 Uc (-40…70 °C):propad napona AC/DC
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC/DC
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC/DC
Udarna snaga u va 25 VA 50/60 Hz 20 °C)
Udarna snaga u w 18 W pri 20 °C
Snaga držanja u va 1,6 VA 20 °C) 50/60 Hz
Snaga držanja u w 1,1 W pri 20 °C
Disipacija toplote 1,1 W pri 50/60 Hz
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Stepen zaprljanosti 3
Temperatura okoline za rad -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz
Udara kontaktor nije u radu: 10 Gn za 11 ms
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms
Visina 77 mm
Širina 90 mm
Dubina 86 mm
Masa proizvoda 0,783 kg
Boja Siva (SE GREY 6)
Zelena (SE GREEN 2)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,5 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 14,0 cm
Package 1 Weight 878,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 6
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,583 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
SCIP broj 7d699774-c34b-4bf4-9ecb-388a149eefdd
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
Performanse sadržaja halogena Plastični delovi i kablovi bez halogena
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 23
Ugovorna garancija
Garancija 18 meseci