Grupa proizvoda
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime proizvoda
|
Tesys Deca green
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor za promenu smera
|
Kratko ime uređaja
|
LC2D
|
Primena kontaktora
|
Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
|
Kategorija upotrebe
|
AC-1
AC-3
AC-3e
|
Prezentacija uređaja
|
Prefabrikovan sa promenom redosleda faza
|
Broj polova
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[ue] nazivni napon
|
Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
|
Snaga motora kw
|
5,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz
11 kW at 380...400 V AC 50 Hz
11 kW at 415 V AC 50 Hz
11 kW at 440 V AC 50 Hz
15 kW at 500 V AC 50 Hz
15 kW at 660...690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
2 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
7,5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
7,5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
15 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
20 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz AC/DC elektronika
DC AC/DC elektronika
|
Napon upravljačkog kola
|
48...130 V AC 50/60 Hz
48...130 V DC
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C) for signalno kolo
40 A (at 60 °C) for kolo napajanja
|
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
Nazivna prekidna moć
|
450 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
50 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
120 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
240 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
380 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
40 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
|
Prosečna impedansa
|
2 mΩ - Ith 40 A 50 Hz for kolo napajanja
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Električna trajnost
|
2 miliona ciklusa 21 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,9 miliona ciklusa 40 A AC-1 pri Ue <= 440 V
2 miliona ciklusa 21 A AC-3e pri Ue <= 440 V
|
Snaga disipacije po polu
|
3,2 W AC-1
1,25 W AC-3
1,25 W AC-3e
|
Front cover
|
Sa
|
Tip blokade
|
Mehanička
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5…10 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5…10 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…10 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…6 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…10 mm²jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5…10 mm²jednožični
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Upravljačko kolo: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Vreme uključenja/isključenja
|
45...55 ms zatvaranje
20...90 ms otvaranje
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
15 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h pri <60 °C
|
Tehnologija kalema
|
Ugrađeno ograničenje u oba smera
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
<= 0.1 Uc (-40…70 °C):propad napona AC/DC
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC/DC
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC/DC
|
Udarna snaga u va
|
25 VA 50/60 Hz 20 °C)
|
Udarna snaga u w
|
24 W pri 20 °C
|
Snaga držanja u va
|
1,3 VA 20 °C) 50/60 Hz
|
Snaga držanja u w
|
0,8 W pri 20 °C
|
Disipacija toplote
|
0,8 W pri 50/60 Hz
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kola
|
25...400 Hz
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for signalno kolo
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for signalno kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for signalno kolo
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
|
Klimatska izdržljivost
|
U skladu sa IACS E10
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...3000 m
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Otpornost na plamen
|
V1 u skladu sa UL 94
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms
Udara kontaktor nije u radu: 8 Gn za 11 ms
|
Visina
|
85 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Dubina
|
92 mm
|
Masa proizvoda
|
0,913 kg
|
Boja
|
Siva (SE GREY 6)
Zelena (SE GREEN 2)
|