Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LC2D32Q7 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LC2D32Q7 fotografija – Schneider- sirotin
LC2D32Q7
TeSys D kontaktor za promenu smera-3P(3 NO) - AC-3 - <=440 V 32A- 380 V AC kalem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda TeSys
TeSys Deca
Ime proizvoda TeSys D
TeSys Deca
Tip proizvoda ili komponente Kontaktor za promenu smera
Kratko ime uređaja LC2D
Primena kontaktora Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
Kategorija upotrebe AC-1
AC-3
AC-3e
Prezentacija uređaja Prefabrikovan sa promenom redosleda faza
Broj polova 3P
Power pole contact composition 3 NO
[ue] nazivni napon Kolo napajanja: <= 690 V AC 25...400 Hz
Kolo napajanja: <= 300 V DC
[ie] nazivna struja 32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for kolo napajanja
50 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for kolo napajanja
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for kolo napajanja
Snaga motora kw 7,5 kW at 220...230 V AC 50...60 Hz
15 kW at 380...400 V AC 50...60 Hz
15 kW at 415 V AC 50...60 Hz
15 kW at 440 V AC 50...60 Hz
18,5 kW at 500 V AC 50...60 Hz
18,5 kW at 660...690 V AC 50...60 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 2 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
10 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
20 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
30 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
Tip upravljačkog kola AC pri 50/60 Hz
Napon upravljačkog kola 380 V AC 50/60 Hz
Sastav pomoćnog kontakta 1 NO + 1 NC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 6 kV u skladu sa IEC 60947
Kategorija prenapona III
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu 10 A (at 60 °C) for signalno kolo
50 A (at 60 °C) for kolo napajanja
Irms nazivna moć uključenja 140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
Nazivna prekidna moć 550 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 60 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
138 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
260 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
430 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
Pripadajući osigurač 10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
63 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
Prosečna impedansa 2 mΩ - Ith 50 A 50 Hz for kolo napajanja
[ui] nazivni napon izolacije Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
Električna trajnost 1,65 miliona ciklusa 32 A AC-3 pri Ue <= 440 V
1,4 miliona ciklusa 50 A AC-1 pri Ue <= 440 V
1,65 miliona ciklusa 32 A AC-3e pri Ue <= 440 V
Snaga disipacije po polu 2 W AC-3
5 W AC-1
2 W AC-3e
Front cover Sa
Tip blokade Mehanička
Nosači za montažu Ploča
Šina
Standardi CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Sertifikacija proizvoda UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
Povezivanje - priključci Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 2,5…10 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5…10 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…10 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1,5…6 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1,5…10 mm²jednožični
Kolo napajanja: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 2,5…10 mm²jednožični
Moment pritezanja Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Kolo napajanja: 2,5 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
Vreme uključenja/isključenja 12...22 ms zatvaranje
4...19 ms otvaranje
Nivo sigurnosne pouzdanosti B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
Mehanička trajnost 15 miliona ciklusa
Maksimalni radni ciklus 3600 ciklusa/h pri <60 °C
Dopunske informacije
Tehnologija kalema Bez ugrađenog prigušivača
Ograničenje napona upravljačkog kola 0.3...0.6 Uc (-40…70 °C):propad napona AC 50/60 Hz
0.8...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 50 Hz
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC 60 Hz
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC 50/60 Hz
Udarna snaga u va 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Snaga držanja u va 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Disipacija toplote 2…3 W pri 50/60 Hz
Tip pomoćnog kontakta Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
Frekvencija signalnog kola 25...400 Hz
Minimalna struja preklapanja 5 mA for signalno kolo
Minimalni napon preklapanja 17 V for signalno kolo
Vreme nepreklapanja 1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
Otpornost izolacije > 10 MOhm for signalno kolo
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
Klimatska izdržljivost U skladu sa IACS E10
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D
Zaštitni tretman TH u skladu sa IEC 60068-2-30
Stepen zaprljanosti 3
Temperatura okoline za rad -40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
Temperatura okoline za skladištenje -60…80 °C
Nadmorska visina za rad uređaja 0...3000 m
Otpornost na vatru 850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
Otpornost na plamen V1 u skladu sa UL 94
Mehanička robusnost Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms
Udara kontaktor nije u radu: 8 Gn za 11 ms
Visina 85 mm
Širina 90 mm
Dubina 92 mm
Masa proizvoda 0,797 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 10,9 cm
Package 1 Width 11,4 cm
Package 1 Length 11,8 cm
Package 1 Weight 815,0 g
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
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
Bez PVC-a Da
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 295
Ugovorna garancija
Garancija 18 months