Grupa proizvoda
|
TeSys
TeSys Deca
|
Ime proizvoda
|
Tesys Deca green
TeSys Deca
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Kontaktor za promenu smera
|
Kratko ime uređaja
|
LC2D
|
Primena kontaktora
|
Upravljanje motorom
Rezistivno opterećenje
|
Kategorija upotrebe
|
AC-1
AC-3
|
Prezentacija uređaja
|
Prefabrikovan sa promenom redosleda faza
|
Broj polova
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[ue] nazivni napon
|
Kolo napajanja: 690 V AC 25...400 Hz
|
[ie] nazivna struja
|
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-1 for kolo napajanja
65 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for kolo napajanja
|
Snaga motora kw
|
18,5 kW at 220...230 V AC 50 Hz
30 kW at 380...400 V AC 50 Hz
37 kW at 415 V AC 50 Hz
37 kW at 440 V AC 50 Hz
37 kW at 500 V AC 50 Hz
37 kW at 660...690 V AC 50 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
5 hp at 115 V AC 60 Hz for monofazne motors
10 hp at 230/240 V AC 60 Hz for monofazne motors
20 hp at 200/208 V AC 60 Hz for trofazne motors
20 hp at 230/240 V AC 60 Hz for trofazne motors
40 hp at 460/480 V AC 60 Hz for trofazne motors
50 hp at 575/600 V AC 60 Hz for trofazne motors
|
Tip upravljačkog kola
|
AC pri 50/60 Hz AC/DC elektronika
DC AC/DC elektronika
|
Napon upravljačkog kola
|
48...130 V AC 50/60 Hz
48...130 V DC
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
6 kV u skladu sa IEC 60947
|
Kategorija prenapona
|
III
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
10 A (at 60 °C) for signalno kolo
80 A (at 60 °C) for kolo napajanja
|
Irms nazivna moć uključenja
|
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
Nazivna prekidna moć
|
1000 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
520 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
900 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
110 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
260 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
|
Pripadajući osigurač
|
10 A gG for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
125 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
|
Prosečna impedansa
|
1,5 mΩ - Ith 80 A 50 Hz for kolo napajanja
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 690 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
|
Električna trajnost
|
1,8 miliona ciklusa 57 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,5 miliona ciklusa 80 A AC-1 pri Ue <= 440 V
|
Snaga disipacije po polu
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
|
Front cover
|
Sa
|
Tip blokade
|
Mehanička
|
Nosači za montažu
|
Šina
Ploča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
IEC 60335-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
CCC
CSA
EAC
UL
KC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…2,5 mm²fleksibilni sa
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 kabl(ovi) 1…4 mm²jednožični
Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 kabl(ovi) 1…35 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1…25 mm²fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 kabl(ovi) 1…35 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1…25 mm²fleksibilni sa
Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 1 kabl(ovi) 1…35 mm²jednožični
Kolo napajanja: EverLink BTR vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1…25 mm²jednožični
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,7 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 8 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 25…35 mm² šestougaona 4 mm
Kolo napajanja: 5 N.m - na EverLink BTR vijčani priključak - kabl 1…25 mm² šestougaona 4 mm
|
Vreme uključenja/isključenja
|
55...65 ms zatvaranje
20...120 ms otvaranje >= 17221)
20...80 ms otvaranje >= 18011)
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 1369863 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
6 miliona ciklusa
|
Maksimalni radni ciklus
|
3600 ciklusa/h pri <60 °C
|
Tehnologija kalema
|
Ugrađeno ograničenje u oba smera
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
<= 0.1 Uc (-40…70 °C):propad napona AC/DC
0.85...1.1 Uc (-40…60 °C):u radu AC/DC
1...1.1 Uc (60…70 °C):u radu AC/DC
|
Udarna snaga u va
|
23 VA 50/60 Hz 20 °C)
|
Udarna snaga u w
|
19 W pri 20 °C
|
Snaga držanja u va
|
1,4 VA 20 °C) 50/60 Hz
|
Snaga držanja u w
|
0,9 W pri 20 °C
|
Disipacija toplote
|
0,9 W pri 50/60 Hz
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kola
|
25...400 Hz
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for signalno kolo
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for signalno kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for signalno kolo
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
|
Klimatska izdržljivost
|
U skladu sa IACS E10
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Temperatura okoline za rad
|
-40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
|
Temperatura okoline za skladištenje
|
-60…80 °C
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...3000 m
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Otpornost na plamen
|
V1 u skladu sa UL 94
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije kontaktor nije u radu: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibracije na kontaktor u radu: 4 Gn, 5...300 Hz
Udara kontaktor nije u radu: 10 Gn za 11 ms
Udara na kontaktor u radu: 15 Gn za 11 ms
|
Visina
|
122 mm
|
Širina
|
119 mm
|
Dubina
|
120 mm
|
Masa proizvoda
|
2,174 kg
|
Boja
|
Siva (SE GREY 6)
Zelena (SE GREEN 2)
|