Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LGY410028 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LGY410028 fotografija – Schneider- sirotin
LGY410028
Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 100A - 28 izvoda
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente Razvodni blok
Dopunske informacije
Nosači za montažu DIN šina
Kompatibilnost grupe proizvoda Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
Compact
Kompatibilnost proizvoda Spacial orman
Broj polova 4P
Izvodi razvodnog bloka 4 x 7 izvoda
[ue] nazivni napon 230 V AC faza/N
440 V AC faza/faza
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV
[ie] nazivna radna struja 100 A pri 40 °C
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 3 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 24 kA
Povezivanje - priključci Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 2,5…25 mm² kruti
Napajanje: vijčani priključak 2 kabl(ovi) 1,5…16 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 5 kabl(ovi) 1,5…16 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 5 kabl(ovi) 1,5…10 mm² fleksibilni sa
Moment pritezanja Napajanje: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm
Napajanje: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 5,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 5,5 mm
9 mm redovi 8
Visina 100 mm
Širina 71 mm
Dubina 50,5 mm
Masa proizvoda 0,21 kg
Boja Bela (RAL 9003)
Okruženje
Stepen zaprljanosti 3
Kategorija prenapona III
Dielektrična snaga 2500 V
Standardi EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,800 cm
Package 1 Width 10,500 cm
Package 1 Length 13,400 cm
Package 1 Weight 245,000 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 34
Package 2 Height 30,000 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 8,880 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 272
Package 3 Height 45,000 cm
Package 3 Width 80,000 cm
Package 3 Length 120,000 cm
Package 3 Weight 84,400 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Da
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
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
Garancija 18 months