|
|
|
LGY416048
Linergy DS - vijčani razvodni blok 4P - 160A - 48 izvoda
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy DS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Razvodni blok
|
Dopunske informacije
Nosači za montažu
|
DIN šina
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Kompatibilnost proizvoda
|
Spacial orman
|
Broj polova
|
4P
|
Izvodi razvodnog bloka
|
4 x 12 izvoda
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC faza/N
440 V AC faza/faza
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV
|
[ie] nazivna radna struja
|
160 A pri 40 °C
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
8,4 kA za 1 s
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
36 kA
|
Povezivanje - priključci
|
Razvod napajanja: vijčani priključak 8 kabl(ovi) 2,5…25 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 8 kabl(ovi) 1,5…16 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 4…25 mm² fleksibilni sa
Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 25…70 mm² kruti
Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 16…50 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 10…35 mm² kruti
|
Moment pritezanja
|
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm
Napajanje: 5 N.m ravan odvijač 12 mm
Napajanje: 5 N.m PZ2 odvijač 12 mm
Razvod napajanja: 2,5 N.m ravan odvijač 9 mm
Razvod napajanja: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9 mm
|
9 mm redovi
|
18
|
Visina
|
100 mm
|
Širina
|
162 mm
|
Dubina
|
50,5 mm
|
Masa proizvoda
|
0,557 kg
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Okruženje
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Dielektrična snaga
|
2500 V
|
Standardi
|
EN/IEC 61439-1
EN/IEC 60947-7-1
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,500 cm
|
Package 1 Width
|
10,800 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Package 1 Weight
|
612,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
15
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
9,654 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
91,420 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|