|
|
|
LGYN12512
Linergy - additional Neutral bar for screw distri block - 125 A - 12 connections
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Ime proizvoda
|
Linergy DS
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Modul proširenja
|
Češljasta sabirnica, tip pribora za razvodne priključke
|
Nulta sabirnica
|
Broj polova
|
1N
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Dopunske informacije
Izvodi razvodnog bloka
|
12 otvora
|
Nosači za montažu
|
Direktna montaža na zadnji deo
|
Način montiranja
|
Zavrtnjima
|
[ue] nazivni napon
|
230 V AC faza/N
|
[ie] nazivna radna struja
|
125 A pri 40 °C
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
500 V AC
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa EN/IEC 61439-1
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
3,5 kA za 1 s
|
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja
|
20 kA
|
Dužina sabirnice
|
125 mm
|
9 mm redovi
|
14
|
Broj 18 mm modula
|
7
|
Visina
|
20 mm
|
Širina
|
125 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Masa proizvoda
|
111 g
|
Povezivanje - priključci
|
Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 10…35 mm² kruti
Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 4…25 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 7 kabl(ovi) 2,5…25 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 7 kabl(ovi) 1,5…16 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 4 kabl(ovi) 1,5…16 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 4 kabl(ovi) 1,5…10 mm² fleksibilni sa
|
Moment pritezanja
|
Napajanje: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9 mm
Napajanje: 2,5 N.m ravan odvijač 9 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 7,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 7,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 6,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 6,5 mm
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Compact
|
Okruženje
Standardi
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-2
EN/IEC 61439-1
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Dielektrična snaga
|
2500 V
|
Temperatura okoline za rad uređaja
|
-25…55 °C
|
Boja
|
Bela (RAL 9003)
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2 cm
|
Package 1 Width
|
3,5 cm
|
Package 1 Length
|
12,5 cm
|
Package 1 Weight
|
122 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
100
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
12,832 kg
|
Održivost ponude
Propis REACh
|
REACh deklaracija
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno
EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
RoHS regulativa za Kinu
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
Informacije o RoHS izuzecima
|
Da
|
WEEE
|
Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
|
Ugovorna garancija
|
|