Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LGYN12515 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LGYN12515 fotografija – Schneider- sirotin
LGYN12515
Linergy - additional Neutral bar for screw distri block - 125 A - 15 connections
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Ime proizvoda Linergy DS
Tip proizvoda ili komponente Modul proširenja
Češljasta sabirnica, tip pribora za razvodne priključke Nulta sabirnica
Broj polova 1N
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Dopunske informacije
Izvodi razvodnog bloka 15 holes
Nosači za montažu Direktna montaža na zadnji deo
Način montiranja Zavrtnjima
[ue] nazivni napon 230 V AC faza/N
[ie] nazivna radna struja 125 A pri 40 °C
[ui] nazivni napon izolacije 500 V AC
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon 8 kV u skladu sa EN/IEC 61439-1
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja 3,5 kA za 1 s
[ipk] nazivna vršna struja kratkog spoja 20 kA
Dužina sabirnice 155 mm
9 mm redovi 17
Broj 18 mm modula 8,5
Visina 20 mm
Širina 155 mm
Dubina 35 mm
Masa proizvoda 149 g
Povezivanje - priključci Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 10…35 mm² kruti
Napajanje: vijčani priključak 1 kabl(ovi) 6…35 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 10…35 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 3 kabl(ovi) 4…25 mm² fleksibilni sa
Razvod napajanja: vijčani priključak 11 kabl(ovi) 1,5…16 mm² kruti
Razvod napajanja: vijčani priključak 11 kabl(ovi) 1,5…10 mm² fleksibilni sa
Moment pritezanja Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 6,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 6,5 mm
Napajanje: 2,5 N.m PZ2 odvijač 9,5 mm
Napajanje: 2,5 N.m ravan odvijač 9,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m PZ2 odvijač 8,5 mm
Razvod napajanja: 2 N.m ravan odvijač 8,5 mm
Kompatibilnost grupe proizvoda Compact
Okruženje
Standardi IEC 60947-7-1
EN/IEC 61439-1
IEC 61439-2
Stepen zaprljanosti 3
Kategorija prenapona III
Dielektrična snaga 2500 V
Temperatura okoline za rad uređaja -25…55 °C
Boja Bela (RAL 9003)
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 8,0 cm
Package 1 Length 16,0 cm
Package 1 Weight 155,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 70
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 11,252 kg
Održivost ponude
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima