Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LGYT1E14 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LGYT1E14 fotografija – Schneider- sirotin
LGYT1E14
Priključni blok za uzemljenje, Linergy, vijčani i bezšrafski terminali, 14 rupa, 3x25 mm² + 11x4 mm², sa kratkospojnikom
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Linergy
Tip proizvoda ili komponente Priključni blok
Pribor / posebna kategorija Pribor za povezivanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Resi9 orman
Pragma orman
Kaedra orman
Orman
Boja Zelena
Dopunske informacije
Obezbeđena oprema 1,0 x jumper
Montaža ormana Ugradna
Površinska
[in] nazivna struja 63 A
[ue] nazivni napon 440 V AC
Broj priključnih blokova 1 uzemljenje (screw and screwless terminals) sa 14 izvodi
Izvodi razvodnog bloka 3 x 25 mm² za uzemljenje
11 x 4 mm² za uzemljenje
Povezivanje - priključci Priključci bez zavrtnjeva (uzemljenje) , 11,0 x 4 mm² (fleksibilni sa kablovskim završetkom)
Vijčani priključci (uzemljenje) , 3,0 x 25 mm² (fleksibilni)
Priključci bez zavrtnjeva (uzemljenje) , 11,0 x 4 mm² (fleksibilni)
Priključci bez zavrtnjeva (uzemljenje) , 11,0 x 6 mm² (polukruti)
Priključci bez zavrtnjeva (uzemljenje) , 11,0 x 6 mm² (kruti)
Vijčani priključci (uzemljenje) , 3,0 x 16 mm² (kruti)
Vijčani priključci (uzemljenje) , 3,0 x 25 mm² (polukruti)
Broj senzora 2 for jumper to connect an other terminal block
Širina 67,2 mm
Visina 45,5 mm
Dubina 40,5 mm
Segment tržišta Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje -25…60 °C
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 3 cm
Package 1 Width 13 cm
Package 1 Length 20 cm
Package 1 Weight 104 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,45 kg
Unit Type of Package 3 P12
Number of Units in Package 3 320
Package 3 Height 45 cm
Package 3 Width 80 cm
Package 3 Length 120 cm
Package 3 Weight 52,6 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno