|
|
|
LGYT1N24
Priključni blok za nulu, Linergy, vijčani i bezšrafski terminali, 14 rupa, 3x25 mm² + 21x4 mm², sa kratkospojnikom
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Linergy
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Priključni blok
|
Pribor / posebna kategorija
|
Pribor za povezivanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Resi9 orman
Pragma orman
Kaedra orman
Orman
|
Boja
|
Plava
|
Dopunske informacije
Obezbeđena oprema
|
1,0 x jumper
|
Montaža ormana
|
Ugradna
Površinska
|
[in] nazivna struja
|
63 A
|
[ue] nazivni napon
|
440 V AC
|
Broj priključnih blokova
|
1 nula (screw and screwless terminals) sa 24 izvodi
|
Izvodi razvodnog bloka
|
3 x 25 mm² za nula
21 x 4 mm² za nula
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključci (nula) , 3,0 x 16 mm² (kruti)
Priključci bez zavrtnjeva (nula) , 21 x 4 mm² (fleksibilni)
Priključci bez zavrtnjeva (nula) , 21 x 6 mm² (kruti)
Vijčani priključci (nula) , 3,0 x 25 mm² (polukruti)
Priključci bez zavrtnjeva (nula) , 21 x 6 mm² (polukruti)
Vijčani priključci (nula) , 3,0 x 25 mm² (fleksibilni)
Priključci bez zavrtnjeva (nula) , 21 x 4 mm² (fleksibilni sa kablovskim završetkom)
|
Broj senzora
|
2 for jumper to connect an other terminal block
|
Širina
|
94,2 mm
|
Visina
|
45,5 mm
|
Dubina
|
40,5 mm
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Temperatura okoline za skladištenje
|
-25…60 °C
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4 cm
|
Package 1 Width
|
13 cm
|
Package 1 Length
|
20 cm
|
Package 1 Weight
|
133 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
30 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
6,7 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
45 cm
|
Package 3 Width
|
80 cm
|
Package 3 Length
|
120 cm
|
Package 3 Weight
|
68,6 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
Uredba REACh
|
REACh deklaracija
|
Bez SVHC-a REACh
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Usaglašeno EU RoHS deklaracija
|
Bez toksičnih teških metala
|
Da
|
Bez žive
|
Da
|
Informacije o izuzeću od RoHS
|
Da
|
Kina RoHS regulacija
|
RoHS deklaracija za Kinu
|
WEEE
|
Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
|
Povraćaj
|
No
|
|
|