|
|
|
LMR0104002
Easy Styl, prekidač, 1P naizmenični, 1 modul, krem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Funkcija prekidača
|
Jednopolni naizmenični
|
Broj modula
|
1 modul
|
Broj prekidača
|
1
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Primena uređaja
|
Upravljanje
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Način pričvršćivanja
|
Klikom
|
Nijansa boje
|
Krem
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Nazivna struja
|
16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
|
Kapacitet priključaka
|
<= 2 x 2.5 mm² za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi)
|
Dužina ogoljenog dela žice
|
10…12,5 mm
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Visina
|
51 mm
|
Širina
|
22 mm
|
Dubina
|
35 mm
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
TSE
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
22,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
24,000 cm
|
Package 2 Weight
|
474,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,993 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
|
|