Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR0200003 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR0200003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR0200003
Easy Styl, prekidač, 1P, 2 modula, crni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj modula 2 modula
Izvršni organ Preklopni prekidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Način pričvršćivanja Klikom
Nijansa boje Crna (RAL 9005)
Završna obrada Sjajno
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nazivna struja 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm² za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 10…12,5 mm
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 44 mm
Dubina 34 mm
Standardi EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda TSE
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,000 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 24,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 278,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,143 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno sa izuzecima
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
Povraćaj No