Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR1401004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR1401004 fotografija – Schneider- sirotin
LMR1401004
Easy Styl, prekidač, 1P, 1 modul, srebrni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Prezentacija uređaja Mehanizam
Funkcija prekidača Jednopolni izborni
Broj modula 1 modul
Broj prekidača 1
Izvršni organ Preklopni prekidač
Primena uređaja Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Način pričvršćivanja Klikom
Nijansa boje Srebrna
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nazivna struja 16 AX pri 250 V AC 50/60 Hz
Kapacitet priključaka <= 2 x 2.5 mm² za jednožični ili fleksibilni kabl(ovi)
Dužina ogoljenog dela žice 10…12,5 mm
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 35 mm
Standardi EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda TSE
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 462,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,827 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No