Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR1501001 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR1501001 fotografija – Schneider- sirotin
LMR1501001
Easy Styl, prekidač sa indikatorom, 1modul, beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Prekidač
Montaža uređaja Ugradno
Prezentacija uređaja Mehanizam
Funkcija prekidača Izborni
Broj modula 1 modul
Broj prekidača 1
Izvršni organ Preklopni prekidač
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Način pričvršćivanja Klikom
Nijansa boje Bela
Nazivna struja 16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Lokalna signalizacija Sa svetlosnim indikatorom
Materijal ABS + PC
Standardi EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda TSE
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 23,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 6,000 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,500 cm
Package 2 Weight 505,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,307 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 7