|
|
|
LMR1501003
Easy Styl, prekidač sa indikatorom, 1modul, crni
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Prekidač
|
Montaža uređaja
|
Ugradno
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Funkcija prekidača
|
Izborni
|
Broj modula
|
1 modul
|
Broj prekidača
|
1
|
Izvršni organ
|
Preklopni prekidač
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Način pričvršćivanja
|
Klikom
|
Nijansa boje
|
Crna
|
Nazivna struja
|
16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
|
Lokalna signalizacija
|
Sa svetlosnim indikatorom
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Standardi
|
EN/IEC 60669-1
|
Sertifikacije proizvoda
|
TSE
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
23,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
6,000 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
24,500 cm
|
Package 2 Weight
|
499,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
6,264 kg
|
Održivost ponude
|
|