Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR5210001 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR5210001 fotografija – Schneider- sirotin
LMR5210001
Easy Styl, utičnica, 2P + E sa zaštitom, 2 modula, bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Broj energetskih utičnica 1
Prezentacija uređaja Mehanizam
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Konfiguracija polova utičnice 2P + E sa zaštitom
Standard utičnice Nemački
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Broj modula 2 modula
Nijansa boje Bela
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nazivna struja 16 A pri 230/250 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 44 mm
Dubina 39 mm
Masa proizvoda 0,037 kg
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,200 cm
Package 1 Width 4,500 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 37,500 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,800 cm
Package 2 Width 12,500 cm
Package 2 Length 24,100 cm
Package 2 Weight 421,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 10,754 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno