Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR5310001 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR5310001 fotografija – Schneider- sirotin
LMR5310001
Easy Styl, utičnica, 2P + E sa zaštitom, 2 modula, bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Broj energetskih utičnica 1
Prezentacija uređaja Mehanizam
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Konfiguracija polova utičnice 2P + E sa zaštitom
Standard utičnice Nemački
Opis standarda utičnice Uzemljenje sa strane
Broj modula 2 modula
Nijansa boje Bela
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nazivna struja 16 A pri 250 V AC
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 44 mm
Dubina 39 mm
Masa proizvoda 0,04 kg
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 4,500 cm
Package 1 Width 5,000 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 42,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 466,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 120
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 6,337 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno