|
|
|
LMR5310003
Easy Styl, utičnica, 2P + E sa zaštitom, 2 modula, crna
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Utičnica
|
Broj energetskih utičnica
|
1
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Konfiguracija polova utičnice
|
2P + E sa zaštitom
|
Standard utičnice
|
Nemački
|
Opis standarda utičnice
|
Uzemljenje sa strane
|
Broj modula
|
2 modula
|
Nijansa boje
|
Crna
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Nazivna struja
|
16 A pri 250 V AC
|
Povezivanje - priključci
|
Vijčani priključni blokovi
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Visina
|
51 mm
|
Širina
|
44 mm
|
Dubina
|
39 mm
|
Masa proizvoda
|
0,04 kg
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,500 cm
|
Package 1 Width
|
5,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
42,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
24,000 cm
|
Package 2 Weight
|
459,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
120
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,313 kg
|
Održivost ponude
|
|