Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR5510004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR5510004 fotografija – Schneider- sirotin
LMR5510004
Easy Styl, utičnica, 2P, 1 modul, srebrna
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Utičnica
Broj energetskih utičnica 1
Prezentacija uređaja Mehanizam
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Konfiguracija polova utičnice 2P
Standard utičnice Evropski i američki
Opis standarda utičnice Bez kontakta uzemljenja
Broj modula 1 modul
Nijansa boje Srebrna
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Nazivna struja 10 A pri 230/250 V AC 50 Hz
Povezivanje - priključci Vijčani priključni blokovi
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 45 mm
Masa proizvoda 0,021 kg
Ik stepen zaštite IK01
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 19,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 426,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,357 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno