Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR6020001 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR6020001 fotografija – Schneider- sirotin
LMR6020001
Easy Styl - 1 modul, slepi poklopac - beli
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Slepi poklopac
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl montažni ram
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Bela
Tip pakovanja Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu 2 dela
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 9 mm
Masa proizvoda 0,003 kg
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 0,500 cm
Package 1 Width 2,000 cm
Package 1 Length 3,500 cm
Package 1 Weight 4,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 60
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 319,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 600
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 3,521 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Povraćaj No