|
|
|
LMR6128002
Easy Styl, SAT priključak, 1 modul, krem
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
SAT konektor
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Broj modula
|
1 modul
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Krem
|
Tip tv utičnice
|
Pojedinačna utičnica
|
Sat konektor
|
F tip
|
Tip pakovanja
|
Plastična kesa sa nalepnicom
|
Količina po setu
|
Set od 2
|
Tip kabla
|
Koaksijalni
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Visina
|
51 mm
|
Širina
|
22 mm
|
Dubina
|
33 mm
|
Masa proizvoda
|
0,011 kg
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,500 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
11,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
9,000 cm
|
Package 2 Width
|
14,000 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
507,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
400
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,390 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
|
|