Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR6128003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR6128003
Easy Styl, SAT priključak, 1 modul, crni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente SAT konektor
Prezentacija uređaja Mehanizam
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Crna
Tip tv utičnice Pojedinačna utičnica
Sat konektor F tip
Tip pakovanja Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu Set od 2
Tip kabla Koaksijalni
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 33 mm
Masa proizvoda 0,011 kg
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 12,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 525,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,495 kg
Održivost ponude
Propis REACh
print REACh deklaracija
REACh bez SVHC Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
RoHS regulativa za Kinu
print RoHS deklaracija za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima
print Da