Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR6128004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR6128004 fotografija – Schneider- sirotin
LMR6128004
Easy Styl, SAT priključak, 1 modul, srebrni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente SAT konektor
Prezentacija uređaja Mehanizam
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj modula 1 modul
Način pričvršćivanja Utično
Nijansa boje Srebrna
Tip tv utičnice Pojedinačna utičnica
Sat konektor F tip
Tip pakovanja Plastična kesa sa nalepnicom
Količina po setu Set od 2
Tip kabla Koaksijalni
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 33 mm
Masa proizvoda 0,011 kg
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 5,000 cm
Package 1 Weight 10,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 454,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 400
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,880 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
Bez SVHC-a REACh Da
EU RoHS direktiva Usaglašeno