|
|
|
LMR6231001
Easy Styl - 1 modul telefonska utičnica Cat 3 - bela
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Telefonska utičnica
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam sa centralnom pločom
|
Broj modula
|
1 modul
|
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip telefonske utičnice
|
RJ11 (4 kontakti)
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Bela
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Količina po setu
|
1 deo
|
Visina
|
51 mm
|
Širina
|
22 mm
|
Dubina
|
31 mm
|
Masa proizvoda
|
0,013 kg
|
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,000 cm
|
Package 1 Length
|
5,000 cm
|
Package 1 Weight
|
14,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
24,000 cm
|
Package 2 Weight
|
316,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,049 kg
|
Održivost ponude
EU RoHS direktiva
|
Na ispitivanju
|
|
|