Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR6232001 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR6232001 fotografija – Schneider- sirotin
LMR6232001
Easy Styl, komunikaciona utičnica, RJ45 Cat 5 UTP, 1 modul, bela
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Komunikacione utičnice
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj utičnica 1
Tip komunikacione utičnice RJ45 kat.5
Tip kabla Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Tip oklopa kabla UTP
Način pričvršćivanja Utično
Broj modula 1 modul
Nijansa boje Bela
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Količina po setu 1
Materijal ABS + PC
Visina 51 mm
Širina 22 mm
Dubina 35 mm
Masa proizvoda 0,013 kg
Ik stepen zaštite IK01
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 3,500 cm
Package 1 Length 4,500 cm
Package 1 Weight 14,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 5,500 cm
Package 2 Width 12,000 cm
Package 2 Length 24,000 cm
Package 2 Weight 324,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 240
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,155 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Ne
SCIP broj 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Usaglašeno
print EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala Da
Bez žive Da
Informacije o izuzeću od RoHS
print Da
Kina RoHS regulacija
print RoHS deklaracija za Kinu
Izjava o zaštiti okoline
print Profil ekološke prihvatljivosti proizvoda
Profil cirkularnosti
print Informacije o kraju radnog veka
Povraćaj No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.) 1