|
|
|
LMR6234003
Easy Styl, utičnica, HDMI, 1 modul, crna
|
|
|
Osnovne informacije
Range of product
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Komunikaciona utičnica
|
Tip priključka
|
HDMI
|
Prezentacija uređaja
|
Mehanizam
|
Broj modula
|
1 modul
|
Broj utičnica
|
1
|
Dopunske informacije
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje
|
Crna
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Visina
|
51 mm
|
Širina
|
22 mm
|
Dubina
|
31 mm
|
Masa proizvoda
|
0,011 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,000 cm
|
Package 1 Width
|
3,000 cm
|
Package 1 Length
|
4,500 cm
|
Package 1 Weight
|
12,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
5,500 cm
|
Package 2 Width
|
12,000 cm
|
Package 2 Length
|
24,000 cm
|
Package 2 Weight
|
287,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
240
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
3,698 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Pod istragom
|
Povraćaj
|
No
|
|
|