Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7063003 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7063003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7063003
Easy Styl, montažni ram, 3 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Easy Styl
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Montažni ram
Broj modula 3 modula
Broj dvostrukih modula 1.5 modula
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Zaštitna oprema Isporučuje se bez kukica
Dubina 17,5 mm
Širina 108,2 mm
Visina 72 mm
Masa proizvoda 0,026 kg
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 10,000 cm
Package 1 Weight 25,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 15
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 440,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 150
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,380 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
Uredba REACh
print REACh deklaracija
EU RoHS direktiva Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)