Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7067003 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7067003 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7067003
Easy Styl, montažni ram, 7 modula
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Range of product Easy Styl
Pribor / posebna kategorija Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente Montažni ram
Prezentacija uređaja Montažni ram
Broj modula 7 modela
Broj dvostrukih modula Jednostruki
Način pričvršćivanja Zavrtnjima
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Zaštitna oprema Isporučuje se bez kukica
Dubina 18 mm
Širina 196 mm
Visina 72 mm
Masa proizvoda 0,044 kg
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,000 cm
Package 1 Width 7,000 cm
Package 1 Length 19,500 cm
Package 1 Weight 41,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,000 cm
Package 2 Weight 466,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,992 kg