Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7262004 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7262004 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7262004
Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, srebrni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Srebrna
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj modula 2 modula
Visina 81 mm
Dubina 9,5 mm
Širina 87 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 0,017 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 18,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 415,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,448 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No