Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7262005 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7262005 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7262005
Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, crni
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Crna
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj modula 2 modula
Visina 81 mm
Dubina 9,5 mm
Širina 87 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 0,017 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,500 cm
Package 1 Width 8,000 cm
Package 1 Length 9,000 cm
Package 1 Weight 17,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 8,500 cm
Package 2 Width 14,500 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 416,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,492 kg