Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7263002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7263002 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7263002
Easy Styl, dekorativni ram, 3 modula, krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Krem
Tip pakovanja Pakovanje u kesicama
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Materijal ABS + PC
Broj modula 3 modula
Visina 81 mm
Dubina 11 mm
Širina 114 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 0,019 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 11,500 cm
Package 1 Weight 21,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 478,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 200
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 5,124 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Povraćaj No