Ovaj zahtev će biti aktiviran 7. januara 2025. godine

LMR7267002 |
Schneider-Electric SIROTIN
 
LMR7267002 fotografija – Schneider- sirotin
LMR7267002
Easy Styl, dekorativni ram, 7 modula, krem
Schneider Electric
Karakteristike
Osnovne informacije
Grupa proizvoda Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente Dekorativni ram
Prezentacija uređaja Osnovni element
Nijansa boje Krem
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda Easy Styl
Broj modula 7 modela
Visina 81 mm
Dubina 9,5 mm
Širina 197 mm
Način pričvršćivanja Utično
Masa proizvoda 0,028 kg
Okruženje
Ip stepen zaštite IP20
Pakovanje
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 1,000 cm
Package 1 Width 8,500 cm
Package 1 Length 20,000 cm
Package 1 Weight 32,000 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 9,000 cm
Package 2 Width 14,000 cm
Package 2 Length 26,500 cm
Package 2 Weight 377,000 g
Unit Type of Package 3 S04
Number of Units in Package 3 100
Package 3 Height 30,000 cm
Package 3 Width 40,000 cm
Package 3 Length 60,000 cm
Package 3 Weight 4,108 kg
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom Da
EU RoHS direktiva Pod istragom
Povraćaj No