|
|
|
LMR7362006
Easy Styl, dekorativni ram, 2 modula, dim sivi
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУЛ 18, 2024
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Easy Styl
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Prezentacija uređaja
|
Osnovni element
|
Nijansa boje
|
Dim siva
|
Tip pakovanja
|
Pakovanje u kesicama
|
Dopunske informacije
Kompatibilnost grupe proizvoda
|
Easy Styl
|
Materijal
|
ABS + PC
|
Broj modula
|
2 modula
|
Visina
|
81 mm
|
Dubina
|
11 mm
|
Širina
|
92 mm
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Masa proizvoda
|
0,017 kg
|
Okruženje
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,500 cm
|
Package 1 Width
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,000 cm
|
Package 1 Weight
|
17,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
8,500 cm
|
Package 2 Width
|
14,500 cm
|
Package 2 Length
|
26,500 cm
|
Package 2 Weight
|
397,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
200
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
4,310 kg
|
Održivost ponude
Pakovanje bez plastike
|
Ne
|
Pakovanje sa recikliranim kartonom
|
Da
|
EU RoHS direktiva
|
Pod istragom
|
Povraćaj
|
No
|
|
|